320 GC – Tier 3

Escavadeiras Médias 320 GC – Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida – ISO 9249
143 HP
107 kW
Peso operacional
45000 lb
20400 kg
Profundidade Máxima de Escavação
21.8 pé
6630 mm

Visão Geral

Confiável, Confortável, Produtivo.

A escavadeira Cat® 320 GC equilibra produtividade com recursos tecnológicos fáceis de usar, uma cabine confortável, consumo de combustível reduzido e intervalos de manutenção mais longos, reduzindo os custos de manutenção para oferecer a você uma escavadeira durável e de baixo custo por hora para aplicações de esforço leve a médio.

Vantagens

Baixo Consumo de Combustível

Uma combinação precisa de menor velocidade do motor e uma grande bomba hidráulica oferece o melhor desempenho, ajudando a consumir menos combustível.

Melhor Confiabilidade e Eficiência

Um sistema eletro-hidráulico avançado fornece o equilíbrio ideal de potência e eficiência e ainda garante o controle de que você precisa para cumprir os requisitos de uma escavação precisa.

Redução dos Custos de Manutenção

Intervalos de manutenção estendidos e sincronizados ajudam você a trabalhar mais por um custo menor em comparação com o modelo anterior.

Especificações de Produto para 320 GC – Tier 3

Potência Líquida – ISO 9249 143 HP 107 kW
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN) 145 HP (métrica) 145 HP (métrica)
Modelo do motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Potência do Motor - ISO 14396:2002 145 HP 108 kW
Potência do Motor – ISO 14396 (DIN) 147 HP (métrica) 147 HP (métrica)
Diâmetro interno 4 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Deslocamento 269 pol³ 4.4 l
Capacidade de Biodiesel Até B20¹ Até B20¹
Emissões Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2.000 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2.000 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.
Sistema Principal – Fluxo Máximo 429 l/min (113 gal/min) 429 l/min (113 gal/min)
Pressão Máxima – Equipamento 5075 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Percurso 4974 lb/pol² 34300 kPa
Pressão Máxima – Giro 3625 lb/pol² 25000 kPa
Velocidade de Giro 11.25 r/min 11.25 r/min
Torque de Giro Máximo 54900 lb-pé 74.4 kN·m
Peso operacional 45000 lb 20400 kg
Observação Material rodante médio, Lança de alcance, braço R2.9 (9 pés 6 pol), caçamba GD (General Duty, Propósito Geral) de 1 m³ (1,31 yd³), sapatas com garra tripla de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 3.700 kg (8.200 lb). Material rodante médio, Lança de alcance, braço R2.9 (9 pés 6 pol), caçamba GD (General Duty, Propósito Geral) de 1 m³ (1,31 yd³), sapatas com garra tripla de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 3.700 kg (8.200 lb).
Capacidade do tanque de combustível 86.6 gal (EUA) 345 l
Óleo do motor 4 gal (EUA) 15 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 61.8 gal (EUA) 234 l
Reservatório hidráulico 30.4 gal (EUA) 115 l
Sistema de arrefecimento 6.6 gal (EUA) 25 l
Comando de Giro 3.2 gal (EUA) 12 l
Comando Final – Cada 1.1 gal (EUA) 4 l
Lança Alcance de 5,7 m (18 pés 8 pol) Alcance de 5,7 m (18 pés 8 pol)
Braço Alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol) Alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol)
Caçamba 1,0 m³ (1,31 yd³) 1,0 m³ (1,31 yd³)
Altura de Transporte – Topo da Cabine 9.9 pé 2960 mm
Altura do Corrimão 9.8 pé 2950 mm
Comprimento de Transporte 31.3 pé 9530 mm
Raio de Giro Traseiro 9.3 pé 2830 mm
Folga do Contrapeso 3.5 pé 1050 mm
Vão livre sobre o solo 1.7 pé 470 mm
Comprimento da Esteira 13.11 pé 4250 mm
Comprimento até o Centro dos Roletes 11.4 pé 3450 mm
Bitola da Esteira 7.9 pé 2380 mm
Largura de Transporte 9.9 pé 2980 mm
Profundidade Máxima de Escavação 21.8 pé 6630 mm
Lança Alcance de 5,7 m (18 pés 8 pol) Alcance de 5,7 m (18 pés 8 pol)
Braço Alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol) Alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol)
Caçamba 1,0 m³ (1,31 yd³) 1,0 m³ (1,31 yd³)
Alcance Máximo no Nível do Solo 32 pé 9770 mm
Altura Máxima de Corte 31 pé 9440 mm
Altura Máxima de Carregamento 21.5 pé 6580 mm
Altura Mínima de Carregamento 7.4 pé 2260 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 21.2 pé 6460 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 19.7 pé 6010 mm
Força de Escavação da Caçamba – ISO 29007 lbf 129 kN
Força de Escavação do Braço – ISO 22301 lbf 99 kN

320 GC – Tier 3 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat® para obter detalhes.

LANÇA E BRAÇOS

  • Lança de alcance de 5,7 m (18 pés 8 pol)
  • Braço de alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol)

CABINE

  • Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS)
  • Assento com suspensão mecânica
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Flash Remoto

SISTEMA ELÉTRICO

  • Duas baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção
  • Luzes de trabalho de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) com tempo de retardo programável
  • Luz de LED do chassi, luzes da lança esquerda

MOTOR

  • Motor diesel com turbo único Cat C4.4
  • Dois modos de potência selecionáveis
  • Controle automático de rotação do motor
  • Desligamento automático do motor em marcha lenta
  • Recurso de arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (125 °F)
  • Recurso de partida a frio de -32 °C (-25 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
  • Ventiladores de arrefecimento elétricos reversíveis

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuitos de regeneração da lança e do braço
  • Percurso automático com duas velocidades
  • Válvula de redução de desvio do braço e da lança
  • Joysticks com três botões

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Parada do martelo automático
  • Câmera de visão traseira
  • Interruptor de desligamento do motor no nível do solo
  • Chave geral travável
  • Corrimão e alça no lado direito
  • Buzina de sinalização/advertência

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Sistema de gerenciamento de integridade do veículo integrado
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠)
  • Varetas de nível de óleo do motor nos níveis do solo e da plataforma

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Material Rodante Médio
  • Contrapeso de 3.700 kg (8.150 lb)
  • Pontos de amarração no chassi da base

320 GC – Tier 3 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat® para obter detalhes.

CABINE

  • Proteção do Operador (OPG)

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity

SISTEMA ELÉTRICO

  • Luz de LED do chassi, luzes da lança esquerda/direita, luzes da cabine

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Aquecimento automático
  • Circuito do filtro de retorno do martelo
  • Joysticks deslizantes
  • Controle da Ferramenta (duas bombas, fluxo unidirecional/bidirecional de alta pressão)
  • Controle da Ferramenta Básica (uma bomba, fluxo unidirecional de alta pressão)
  • Circuito do acoplador rápido

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Câmera com Visão Lateral Direita
  • Alarme de oscilação
  • Iluminação de inspeção

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Sapatas com garra tripla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas com garra tripla de 790 mm (31 pol)

OUTRAS CONFIGURAÇÕES OPCIONAIS

  • Florestal (somente para Brasil)

Veja como 320 GC – Tier 3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Escavadeira Hidráulica 320 GC

Escavadeira Hidráulica Média 320 GC para Aplicações Florestais

Escavadeira Hidráulica 320 GC

Escavadeira Hidráulica 320 GC

Escavadeira Hidráulica 320 GC

Escavadeira Hidráulica 320 GC
Escavadeira Hidráulica Média 320 GC para Aplicações Florestais
Escavadeira Hidráulica 320 GC
Escavadeira Hidráulica 320 GC
Escavadeira Hidráulica 320 GC

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia