Foto em Estúdio

Caçambas para Limpeza de Valas - Miniescavadeira 1.200 mm (47 pol), Pinado

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
47.2 pol
1200 mm
Capacidade
9.5 pé³
270 l
Peso
357.1 lb
162 kg

Visão Geral

Usadas em limpeza de valas, superfícies inclinadas, nivelamento e outros serviços de acabamento.

Especificações de Produto para 1.200 mm (47 pol), Pinado

Largura 47.2 pol 1200 mm
Capacidade 9.5 pé³ 270 l
Peso 357.1 lb 162 kg
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Raio da Ponta 26 pol 661 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 1.200 mm (47 pol), Pinado se compara com produtos comparados frequentemente.