Foto em Estúdio

Caçambas Inclináveis para Limpeza de Valas - Miniescavadeira 1.100 mm (43 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
43.3 pol
1100 mm
Capacidade
3.9 pé³
109.9 l
Peso
293.6 lb
133.19 kg

Visão Geral

Usadas em limpeza de valas, superfícies inclinadas, nivelamento e outros serviços de acabamento.

Especificações de Produto para 1.100 mm (43 pol)

Largura 43.3 pol 1100 mm
Capacidade 3.9 pé³ 109.9 l
Peso 293.6 lb 133.19 kg
Espessura da Borda da Base 0.6 pol 16 mm
Raio da Ponta 25.7 pol 653.7 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 1.100 mm (43 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.