Foto em Estúdio

Caçambas Reforçadas para Rochas - Miniescavadeira 762 mm (30 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
30 pol
762 mm
Capacidade
10.9 pé³
308.7 l
Weight
491.6 lb
223 kg

Visão Geral

Utilizada para carregamento agressivo de rochas em aplicações altamente abrasivas, tais como condições rochosas difíceis.

Especificações de Produto para 762 mm (30 pol)

Largura 30 pol 762 mm
Capacidade 10.9 pé³ 308.7 l
Weight 491.6 lb 223 kg
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Raio da Ponta 40 pol 1015 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 762 mm (30 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.