Foto em Estúdio

Caçambas de Escavação- Miniescavadeira 500 mm (20 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
19.7 pol
500 mm
Capacidade
2.1 pé³
59.7 l
Peso
129 lb
58.5 kg

Visão Geral

Essas caçambas são ideais para escavação em solos macios a moderados.

Especificações de Produto para 500 mm (20 pol)

Largura 19.7 pol 500 mm
Capacidade 2.1 pé³ 59.7 l
Peso 129 lb 58.5 kg
Espessura da Borda da Base 0.6 pol 16 mm
Raio da Ponta 23.3 pol 591 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 500 mm (20 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.