Foto em Estúdio

Caçambas de Escavação Nórdicas 920 mm (36 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
36.2 pol
920 mm
Capacidade
17.7 pé³
500 l
Peso
842.2 lb
382 kg

Visão Geral

Usada em serviços públicos, valetamento, escavação em geral e aterramento em todos os tipos de solo diferentes até aplicações reforçadas.

Especificações de Produto para 920 mm (36 pol)

Largura 36.2 pol 920 mm
Capacidade 17.7 pé³ 500 l
Peso 842.2 lb 382 kg
Espessura da Borda da Base 1.2 pol 30 mm
Raio da Ponta 49.6 pol 1260 mm
Tipo de Interface Acoplador S-50 Acoplador S-50

Veja como 920 mm (36 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.