Caçamba para Limpeza de Valas

Limpeza de Valetas Caçamba para Limpeza de Valas de 1.200 mm (48 pol): 441-6077

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
48 pol
1200 mm
Capacidade
0.74 yd³
0.57 m³
Weight
852 lb
386 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba para Limpeza de Valas de 1.200 mm (48 pol): 441-6077

Largura 48 pol 1200 mm
Capacidade 0.74 yd³ 0.57 m³
Weight 852 lb 386 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba para Limpeza de Valas de 1.200 mm (48 pol): 441-6077 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba para Limpeza de Valas

Caçamba para Limpeza de Valas