Foto em Estúdio

Caçambas de Nivelamento Nórdicas 1.200 mm (47 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
47.2 pol
1200 mm
Capacidade
7.4 pé³
210 l
Peso
383.6 lb
174 kg

Visão Geral

Uso ideal em aplicações de nivelamento, mais indicado para escavação em geral, carregamento e aterramento em todos os tipos de solo diferentes até aplicações reforçadas.

Especificações de Produto para 1.200 mm (47 pol)

Largura 47.2 pol 1200 mm
Capacidade 7.4 pé³ 210 l
Peso 383.6 lb 174 kg
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Raio da Ponta 26.9 pol 682 mm
Tipo de Interface Engate Rápido Engate Rápido

Veja como 1.200 mm (47 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.