Largura | 12.6 pol 320 mm |
Capacidade | 2.8 pé³ 80 l |
Peso | 169.8 lb 77 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Raio da Ponta | 30.2 pol 767 mm |
Tipo de Interface | Acoplador S-40 Acoplador S-40 |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Ideal em aplicações de valetamento, mais indicada para escavação em geral e aterramento em todos os tipos de solo até aplicações reforçadas.
Largura | 12.6 pol 320 mm |
Capacidade | 2.8 pé³ 80 l |
Peso | 169.8 lb 77 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Raio da Ponta | 30.2 pol 767 mm |
Tipo de Interface | Acoplador S-40 Acoplador S-40 |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita