320 - Tier 3

Escavadeiras Médias 320 - Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida – ISO 9249
157 HP
117 kW
Peso operacional
47000 lb
21300 kg
Profundidade Máxima de Escavação
22 pé
6720 mm

Visão Geral

Desempenho Máximo e Tecnologia de Fácil Utilização

A Cat® 320 eleva o padrão de eficiência e economia de combustível dessa categoria de tamanho. Com o mais alto nível do setor de tecnologia padrão de fábrica, uma cabine voltada para o conforto do operador, além de custos baixos de combustível e manutenção, a 320 estabelecerá um novo padrão de produtividade e lucro para sua operação.

Vantagens

Baixo Consumo de Combustível

Uma combinação precisa de baixa velocidade do motor e uma grande bomba hidráulica ajuda a consumir menos combustível, proporcionando desempenho superior.

de Redução dos Custos de Manutenção

Intervalos de manutenção estendidos e sincronizados ajudam a trabalhar mais por um custo menor em comparação com o modelo anterior.

Alta Eficiência Operacional

Oferecendo tecnologia padrão de fábrica para ajudar a melhorar o resultado da operação, incluindo Cat Grade com 2D, Grade com Assist e Payload.

Especificações de Produto para 320 - Tier 3

Potência Líquida – ISO 9249 157 HP 117 kW
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN) 159 HP (métrica) 159 HP (métrica)
Modelo do motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potência do Motor - ISO 14396:2002 158 HP 118 kW
Potência do Motor – ISO 14396 (DIN) 160 HP (métrica) 160 HP (métrica)
Diâmetro interno 4 pol 105 mm
Curso 5 pol 135 mm
Deslocamento 428 pol³ 7.01 l
Capacidade de Biodiesel Até B20¹ Até B20¹
Emissões Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 1.800 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 1.800 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.
Sistema Principal – Fluxo Máximo 429 l/min (113 gal/min) 429 l/min (113 gal/min)
Pressão Máxima – Equipamento 5075 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Equipamento – Modo de Levantamento 5510 lb/pol² 38000 kPa
Pressão Máxima – Percurso 4974 lb/pol² 34300 kPa
Pressão Máxima – Giro 3988 lb/pol² 27500 kPa
Velocidade de Giro 11.3 r/min 11.3 r/min
Observação (1) Para máquinas com a marca CE, o valor padrão pode ser definido como mais baixo. Para máquinas com a marca CE, o valor padrão pode ser definido como mais baixo.
Torque de Giro Máximo 60300 lb-pé 82 kN·m
Peso operacional 47000 lb 21300 kg
Observação Lança de alcance Reforçada (HD, Heavy Duty), braço HD R2.9 (9 pés 6 pol), caçamba HD de 1,19 m³ (1,56 yd³), sapatas de garra tripla de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 3.700 kg (8.200 lb). Lança de alcance Reforçada (HD, Heavy Duty), braço HD R2.9 (9 pés 6 pol), caçamba HD de 1,19 m³ (1,56 yd³), sapatas de garra tripla de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 3.700 kg (8.200 lb).
Capacidade do tanque de combustível 86.6 gal (EUA) 345 l
Sistema de arrefecimento 6.6 gal (EUA) 25 l
Óleo do motor 6.6 gal (EUA) 25 l
Reservatório hidráulico 30.4 gal (EUA) 115 l
Comando de Giro 1.6 gal (EUA) 6 l
Comando Final – Cada 1.3 gal (EUA) 5 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 61.8 gal (EUA) 234 l
Lança Alcance HD de 5,7 m (18 pés 8 pol) Alcance HD de 5,7 m (18 pés 8 pol)
Braço Alcance HD de 2,9 m (9 pés 6 pol) Alcance HD de 2,9 m (9 pés 6 pol)
Caçamba 1,19 m³ (1,56 yd³) HD 1,19 m³ (1,56 yd³) HD
Altura de Transporte – Topo da Cabine 9.7 pé 2960 mm
Altura do Corrimão 9.8 pé 2950 mm
Comprimento de Transporte 31.3 pé 9530 mm
Raio de Giro Traseiro 9.3 pé 2830 mm
Folga do Contrapeso 3.4 pé 1050 mm
Vão livre sobre o solo 1.5 pé 470 mm
Comprimento da Esteira 14.7 pé 4450 mm
Comprimento até o Centro dos Roletes 12 pé 3650 mm
Bitola da Esteira 7.8 pé 2380 mm
Largura de Transporte 9.8 pé 2980 mm
Profundidade Máxima de Escavação 22 pé 6720 mm
Lança Alcance HD de 5,7 m (18 pés 8 pol) Alcance HD de 5,7 m (18 pés 8 pol)
Braço Alcance HD de 2,9 m (9 pés 6 pol) Alcance HD de 2,9 m (9 pés 6 pol)
Caçamba 1,19 m³ (1,56 yd³) HD 1,19 m³ (1,56 yd³) HD
Alcance Máximo no Nível do Solo 32.3 pé 9860 mm
Altura Máxima de Corte 30.7 pé 9370 mm
Altura Máxima de Carregamento 21.3 pé 6490 mm
Altura Mínima de Carregamento 7.1 pé 2170 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 21.5 pé 6550 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 17 pé 5190 mm
Força de Escavação da Caçamba – ISO 33811 lbf 150 kN
Força de Escavação do Braço – ISO 23911 pé·lbf 106 kN

320 - Tier 3 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat® para obter detalhes.

CABINE

  • Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS)
  • Assento com suspensão mecânica (somente Comfort)
  • Assento aquecido com suspensão a ar (somente Deluxe)
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Flash Remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Rastreamento e reconhecimento da ferramenta de trabalho (PL161)
  • Cat Grade com 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

SISTEMA ELÉTRICO

  • Duas baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção
  • Luzes de trabalho de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) com tempo de retardo programável
  • Luz de LED do chassi, luzes da lança esquerda/direita, luzes da cabine

MOTOR

  • Motor diesel com turbo único Cat C7.1
  • Três modos de potência selecionáveis
  • Controle automático de rotação do motor
  • Desligamento automático do motor em marcha lenta
  • Recurso de arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (125 °F)
  • Recurso de partida a frio de -18 °C (0 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
  • Ventiladores de arrefecimento elétricos reversíveis

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuitos de regeneração da lança e do braço
  • Aquecimento automático
  • Percurso automático com duas velocidades
  • Válvula de redução de desvio do braço e da lança
  • Aquecimento hidráulico automático
  • Joysticks deslizantes

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • 2D E-Fence
  • Parada do martelo automático
  • Câmera de visão traseira
  • Controlador de ativos Cat
  • Interruptor de desligamento do motor no nível do solo
  • Chave geral travável
  • Corrimão e alça no lado direito
  • Buzina de sinalização/advertência

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠)
  • Varetas de nível de óleo do motor nos níveis do solo e da plataforma
  • Sistema de gerenciamento de integridade do veículo integrado

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Pontos de amarração no chassi da base

320 - Tier 3 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat® para obter detalhes.

LANÇAS E BRAÇOS

  • Lança de alcance HD de 5,7 m (18 pés 8 pol)
  • Lança de alcance Superlongo de 8,85 m (29 pés)
  • Braço de alcance HD de 2,9 m (9 pés 6 pol)
  • Braço de alcance HD de 2,5 m (8 pés 2 pol)
  • Braço de alcance SD de 2,9 m (9 pés 6 pol) (somente Arábia Saudita)
  • Braço de alcance SD de 2,5 m (8 pés 2 pol) (somente Arábia Saudita)
  • Braço de alcance Superlongo de 6,28 m (20 pés 7 pol)

CABINE

  • Proteção do Operador (OPG)
  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol.)
  • Direção por Braço Cat

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity
  • Treinamento do Operador
  • Cat Grade com 2D com Opção para Instalação do Acessório (ARO, Attachment Ready Option)
  • Cat Grade com 3D (GNSS único ou duplo)
  • Cat Grade 3D Ready
  • Cat Advanced Payload
  • Integração com Mecanismo de Rotação/Inclinação (TRS) Cat

SISTEMA ELÉTRICO

  • Quatro baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção

MOTOR

  • Recurso de partida a frio de -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito do filtro de retorno do martelo
  • Monitoramento de eficiência hidráulica
  • Levantamento Pesado Automático
  • Controle da ferramenta (duas bombas, fluxo unidirecional/bidirecional de alta pressão)
  • Controle da ferramenta básica (uma bomba, fluxo unidirecional de alta pressão)
  • Circuito do acoplador rápido para o Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Cat Command (controle remoto)
  • Câmera com visão lateral direita
  • Visibilidade 360°
  • Alarme de percurso
  • Alarme de oscilação
  • Iluminação de inspeção

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Sapatas de esteira de garra dupla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 700 mm (28 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 790 mm (31 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 800 mm (31 pol)
  • Contrapeso de 3.700 kg (8.160 lb)
  • Contrapeso de 4.200 kg (9.300 lb)
  • Contrapeso de 4.700 kg (10.400 lb) para lança e braço SLR (Super Long Reach, Alcance Superlongo)

Veja como 320 - Tier 3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Escavadeira Hidráulica 320

Escavadeira Hidráulica 320

Escavadeira Hidráulica 320

Escavadeira Hidráulica 320

Escavadeira Hidráulica 320

320

320

320

320

Escavadeira Hidráulica 320
Escavadeira Hidráulica 320
Escavadeira Hidráulica 320
Escavadeira Hidráulica 320
Escavadeira Hidráulica 320
320
320
320
320

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do 320 - Tier 3.

Iniciar tour pelo 320 - Tier 3
close

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Assistência para Levantamento Cat para Escavadeiras

    A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

Explore a Tecnologia
  • Controle Remoto do Cat Command para Construção

    Cat Command é um sistema avançado de controle remoto que afasta os operadores da máquina e de possíveis perigos ao trabalhar com materiais perigosos ou em condições inseguras. A profunda integração do sistema com os sistemas da máquina garante um controle suave e preciso para eficiência e produtividade ideais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat Command é um sistema avançado de controle remoto que afasta os operadores da máquina e de possíveis perigos ao trabalhar com materiais perigosos ou em condições inseguras. A profunda integração do sistema com os sistemas da máquina garante um controle suave e preciso para eficiência e produtividade ideais.

Explore a Tecnologia
  • Cat 2D E-fence para Escavadeiras

    O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat Grade para Escavadeiras (2D e 3D)

    Escavação de uma fundação. Valetamento de uma linha de água. Trabalho em um declive. Esses trabalhos exigem a precisão e a velocidade que você obtém com as tecnologias Cat® Grade. Combinando orientação avançada com controle de máquina automatizado opcional, o Grade ajuda os operadores a atingirem as metas de nivelamento com precisão e em menos passadas.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Escavação de uma fundação. Valetamento de uma linha de água. Trabalho em um declive. Esses trabalhos exigem a precisão e a velocidade que você obtém com as tecnologias Cat® Grade. Combinando orientação avançada com controle de máquina automatizado opcional, o Grade ajuda os operadores a atingirem as metas de nivelamento com precisão e em menos passadas.

Explore a Tecnologia
  • Cat Payload para Escavadeiras

    As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

Explore a Tecnologia
  • Treinamento para Operadores de Escavadeiras

    O Treinamento para Operadores permite que operadores com todos os níveis de experiência coloquem sua eficiência e produtividade em outro patamar. Com dicas e dados ao seu alcance, os operadores podem monitorar e melhorar sua produtividade por meio do trabalho diário no local de trabalho.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Treinamento para Operadores permite que operadores com todos os níveis de experiência coloquem sua eficiência e produtividade em outro patamar. Com dicas e dados ao seu alcance, os operadores podem monitorar e melhorar sua produtividade por meio do trabalho diário no local de trabalho.

Explore a Tecnologia

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia