Foto em Estúdio

Caçambas com Capacidade Reforçada - Miniescavadeira 508 mm (20 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
20 pol
508 mm
Capacidade
5.1 pé³
144.4 l
Weight
246.5 lb
111.8 kg

Visão Geral

A geometria otimizada oferece força de escavação e volume de material máximo para aplicações em serviços pesados.

Especificações de Produto para 508 mm (20 pol)

Largura 20 pol 508 mm
Capacidade 5.1 pé³ 144.4 l
Weight 246.5 lb 111.8 kg
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Raio da Ponta 33.5 pol 850.6 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 508 mm (20 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.