Foto em Estúdio

Caçambas de Escavação Nórdicas 800 mm (31 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
31.5 pol
800 mm
Capacidade
9.9 pé³
280 l
Peso
460.8 lb
209 kg

Visão Geral

Usada em serviços públicos, valetamento, escavação em geral e aterramento em todos os tipos de solo diferentes até aplicações reforçadas.

Especificações de Produto para 800 mm (31 pol)

Largura 31.5 pol 800 mm
Capacidade 9.9 pé³ 280 l
Peso 460.8 lb 209 kg
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Raio da Ponta 43.4 pol 1103 mm
Tipo de Interface Acoplador S-40 Acoplador S-40

Veja como 800 mm (31 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.