Foto em Estúdio

Caçambas Reforçadas - Miniescavadeira 508 mm (20 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
20 pol
508 mm
Capacidade
3.3 pé³
93.4 l
Weight
191.8 lb
87 kg

Visão Geral

As caçambas reforçadas foram projetadas para oferecer máximo desempenho e valor em diversas aplicações.

Especificações de Produto para 508 mm (20 pol)

Largura 20 pol 508 mm
Capacidade 3.3 pé³ 93.4 l
Weight 191.8 lb 87 kg
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Raio da Ponta 28 pol 710 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 508 mm (20 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.