Largura | 24.4 pol 620 mm |
Capacidade | 8.5 pé³ 240 l |
Peso | 354.9 lb 161 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Raio da Ponta | 39.7 pol 1009 mm |
Tipo de Interface | Acoplador S-40 Acoplador S-40 |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Usada em serviços públicos, valetamento, escavação em geral e aterramento em todos os tipos de solo diferentes até aplicações reforçadas.
Largura | 24.4 pol 620 mm |
Capacidade | 8.5 pé³ 240 l |
Peso | 354.9 lb 161 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Raio da Ponta | 39.7 pol 1009 mm |
Tipo de Interface | Acoplador S-40 Acoplador S-40 |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita