Largura | 24 pol 610 mm |
Capacidade | 8.1 pé³ 229.39 l |
Weight | 392.4 lb 178 kg |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Raio da Ponta | 40 pol 1015 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
As caçambas reforçadas foram projetadas para oferecer máximo desempenho e valor em diversas aplicações.
Largura | 24 pol 610 mm |
Capacidade | 8.1 pé³ 229.39 l |
Weight | 392.4 lb 178 kg |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Raio da Ponta | 40 pol 1015 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita