Foto em Estúdio

Caçambas de Nivelamento Nórdicas 1.300 mm (51 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
51.2 pol
1300 mm
Capacidade
14.1 pé³
400 l
Peso
637.1 lb
289 kg

Visão Geral

Uso ideal em aplicações de nivelamento, mais indicado para escavação em geral, carregamento e aterramento em todos os tipos de solo diferentes até aplicações reforçadas.

Especificações de Produto para 1.300 mm (51 pol)

Largura 51.2 pol 1300 mm
Capacidade 14.1 pé³ 400 l
Peso 637.1 lb 289 kg
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Raio da Ponta 34.6 pol 879 mm
Tipo de Interface Engate Rápido Engate Rápido

Veja como 1.300 mm (51 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.