Foto em Estúdio

Caçambas com Capacidade Reforçada - Miniescavadeira 762 mm (30 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
30 pol
762 mm
Capacidade
8.5 pé³
240.7 l
Weight
322.8 lb
146.4 kg

Visão Geral

A geometria otimizada oferece força de escavação e volume de material máximo para aplicações em serviços pesados.

Especificações de Produto para 762 mm (30 pol)

Largura 30 pol 762 mm
Capacidade 8.5 pé³ 240.7 l
Weight 322.8 lb 146.4 kg
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Raio da Ponta 33.5 pol 850.6 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 762 mm (30 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.