Foto em Estúdio

Caçambas Reforçadas - Miniescavadeira 762 mm (30 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
30 pol
762 mm
Capacidade
5.6 pé³
158.6 l
Weight
257.9 lb
117 kg

Visão Geral

As caçambas reforçadas foram projetadas para oferecer máximo desempenho e valor em diversas aplicações.

Especificações de Produto para 762 mm (30 pol)

Largura 30 pol 762 mm
Capacidade 5.6 pé³ 158.6 l
Weight 257.9 lb 117 kg
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Raio da Ponta 28 pol 710 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 762 mm (30 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.