Largura | 11.8 pol 300 mm |
Capacidade | 1.9 pé³ 55 l |
Peso | 121.3 lb 55 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.5 pol 12 mm |
Raio da Ponta | 27.1 pol 689 mm |
Tipo de Interface | Acoplador S-40 Acoplador S-40 |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Ideal em aplicações de valetamento, mais indicada para escavação em geral e aterramento em todos os tipos de solo até aplicações reforçadas.
Largura | 11.8 pol 300 mm |
Capacidade | 1.9 pé³ 55 l |
Peso | 121.3 lb 55 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.5 pol 12 mm |
Raio da Ponta | 27.1 pol 689 mm |
Tipo de Interface | Acoplador S-40 Acoplador S-40 |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita