Largura | 24.4 pol 619 mm |
Capacidade | 4.6 pé³ 130.3 l |
Weight | 233.7 lb 106 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Raio da Ponta | 30.9 pol 786 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
As caçambas reforçadas foram projetadas para oferecer máximo desempenho e valor em diversas aplicações.
Largura | 24.4 pol 619 mm |
Capacidade | 4.6 pé³ 130.3 l |
Weight | 233.7 lb 106 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Raio da Ponta | 30.9 pol 786 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita