Foto em Estúdio

Caçambas de Escavação Nórdicas 830 mm (33 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
32.7 pol
830 mm
Capacidade
14.1 pé³
400 l
Peso
634.9 lb
288 kg

Visão Geral

Usada em serviços públicos, valetamento, escavação em geral e aterramento em todos os tipos de solo diferentes até aplicações reforçadas.

Especificações de Produto para 830 mm (33 pol)

Largura 32.7 pol 830 mm
Capacidade 14.1 pé³ 400 l
Peso 634.9 lb 288 kg
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Raio da Ponta 40.3 pol 1023 mm
Tipo de Interface Acoplador S-45 Acoplador S-45

Veja como 830 mm (33 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.