Largura | 51.2 pol 1300 mm |
Capacidade | 6.5 pé³ 184.1 l |
Weight | 253.5 lb 115 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Raio da Ponta | 20.9 pol 530 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Usadas em limpeza de valas, superfícies inclinadas, nivelamento e outros serviços de acabamento.
Largura | 51.2 pol 1300 mm |
Capacidade | 6.5 pé³ 184.1 l |
Weight | 253.5 lb 115 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Raio da Ponta | 20.9 pol 530 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita