Largura | 23.6 pol 600 mm |
Capacidade | 5.7 pé³ 160 l |
Peso | 235.9 lb 107 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.6 pol 15 mm |
Raio da Ponta | 30.9 pol 785 mm |
Tipo de Interface | Acoplador S-40 Acoplador S-40 |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Usada em serviços públicos, valetamento, escavação em geral e aterramento em todos os tipos de solo diferentes até aplicações reforçadas.
Largura | 23.6 pol 600 mm |
Capacidade | 5.7 pé³ 160 l |
Peso | 235.9 lb 107 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.6 pol 15 mm |
Raio da Ponta | 30.9 pol 785 mm |
Tipo de Interface | Acoplador S-40 Acoplador S-40 |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita