Foto em Estúdio

Caçambas de Nivelamento Nórdicas 1500 mm (59 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
59.1 pol
1500 mm
Capacidade
17.7 pé³
500 l
Peso
828.9 lb
376 kg

Visão Geral

Uso ideal em aplicações de nivelamento, mais indicado para escavação em geral, carregamento e aterramento em todos os tipos de solo diferentes até aplicações reforçadas.

Especificações de Produto para 1500 mm (59 pol)

Largura 59.1 pol 1500 mm
Capacidade 17.7 pé³ 500 l
Peso 828.9 lb 376 kg
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Raio da Ponta 38.6 pol 981 mm
Tipo de Interface S-45 S-45

Veja como 1500 mm (59 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.