Foto em Estúdio

Caçambas Reforçadas - Miniescavadeira 457 mm (18 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
18 pol
457 mm
Capacidade
5.3 pé³
150.1 l
Weight
332.9 lb
151 kg

Visão Geral

As caçambas reforçadas foram projetadas para oferecer máximo desempenho e valor em diversas aplicações.

Especificações de Produto para 457 mm (18 pol)

Largura 18 pol 457 mm
Capacidade 5.3 pé³ 150.1 l
Weight 332.9 lb 151 kg
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Raio da Ponta 40.1 pol 1018 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 457 mm (18 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.