Caçamba para Serviços Extremos

Esforço Extremo Caçamba para Serviços Extremos de 2.350 mm (93 pol): 519-5477

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
93 pol
2.35 mm
Capacidade
7.06 yd³
5.4 m³
Weight
16.074 lb
7.291 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba para Serviços Extremos de 2.350 mm (93 pol): 519-5477

Largura 93 pol 2.35 mm
Capacidade 7.06 yd³ 5.4 m³
Weight 16.074 lb 7.291 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 4 4
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Tipo de Borda Lâmina Lâmina

Veja como Caçamba para Serviços Extremos de 2.350 mm (93 pol): 519-5477 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba para Serviços Extremos

Fotos

Fotos

Fotos

Caçamba para Serviços Extremos
Fotos
Fotos
Fotos