Largura | 15.7 pol 400 mm |
Capacidade | 7.8 pé³ 220 l |
Peso | 383.6 lb 174 kg |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Raio da Ponta | 52.3 pol 1329 mm |
Tipo de Interface | Acoplador S-50 Acoplador S-50 |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Ideal em aplicações de valetamento, mais indicada para escavação em geral e aterramento em todos os tipos de solo até aplicações reforçadas.
Largura | 15.7 pol 400 mm |
Capacidade | 7.8 pé³ 220 l |
Peso | 383.6 lb 174 kg |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Raio da Ponta | 52.3 pol 1329 mm |
Tipo de Interface | Acoplador S-50 Acoplador S-50 |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita