Caçamba para Serviços Gerais

Uso Geral Caçamba para Serviços Gerais de 2450 mm (96 pol): 519-5402

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
96 pol
2450 mm
Capacidade
7.89 yd³
6.03 m³
Weight
12685 lb
5754 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa. Nem todos os acessórios estão disponíveis em todas as regiões. Consulte o revendedor Cat para obter os acessórios específicos disponíveis em sua região.

Especificações de Produto para Caçamba para Serviços Gerais de 2450 mm (96 pol): 519-5402

Largura 96 pol 2450 mm
Capacidade 7.89 yd³ 6.03 m³
Weight 12685 lb 5754 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 6 6
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 170 Cat Advansys 170
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba para Serviços Gerais de 2450 mm (96 pol): 519-5402 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba para Serviços Gerais

Caçamba para Serviços Gerais