Foto em Estúdio

Caçambas Reforçadas - Miniescavadeira 457 mm (18 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
18 pol
457 mm
Capacidade
3.1 pé³
87.8 l
Weight
194 lb
88 kg

Visão Geral

As caçambas reforçadas foram projetadas para oferecer máximo desempenho e valor em diversas aplicações.

Especificações de Produto para 457 mm (18 pol)

Largura 18 pol 457 mm
Capacidade 3.1 pé³ 87.8 l
Weight 194 lb 88 kg
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Raio da Ponta 30.9 pol 786 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 457 mm (18 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.