Caçamba de Limpeza

Limpeza Caçamba de Limpeza de 2.000 mm (78 pol): 439-7330

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
78 pol
2000 mm
Capacidade
3.66 yd³
2.8 m³
Weight
4822 lb
2187 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba de Limpeza de 2.000 mm (78 pol): 439-7330

Largura 78 pol 2000 mm
Capacidade 3.66 yd³ 2.8 m³
Weight 4822 lb 2187 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba de Limpeza de 2.000 mm (78 pol): 439-7330 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba de Limpeza

Close de uma escavadeira com uma Caçamba de Limpeza

Trabalho de nivelamento com uma Caçamba de Limpeza

Caçamba de limpeza fazendo trabalho em valas.

Caçamba de Limpeza
Close de uma escavadeira com uma Caçamba de Limpeza
Trabalho de nivelamento com uma Caçamba de Limpeza
Caçamba de limpeza fazendo trabalho em valas.