Foto em Estúdio

Caçambas de Valetamento Nórdicas 320 mm (12 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
12.6 pol
320 mm
Capacidade
4.2 pé³
120 l
Peso
213.8 lb
97 kg

Visão Geral

Ideal em aplicações de valetamento, mais indicada para escavação em geral e aterramento em todos os tipos de solo até aplicações reforçadas.

Especificações de Produto para 320 mm (12 pol)

Largura 12.6 pol 320 mm
Capacidade 4.2 pé³ 120 l
Peso 213.8 lb 97 kg
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Raio da Ponta 43.8 pol 1113 mm
Tipo de Interface Acoplador S-40 Acoplador S-40

Veja como 320 mm (12 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.