Foto em Estúdio

Caçambas de Nivelamento Nórdicas 1.300 mm (51 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
51.2 pol
1300 mm
Capacidade
14.1 pé³
400 l
Peso
595.2 lb
270 kg

Visão Geral

Uso ideal em aplicações de nivelamento, mais indicado para escavação em geral, carregamento e aterramento em todos os tipos de solo diferentes até aplicações reforçadas.

Especificações de Produto para 1.300 mm (51 pol)

Largura 51.2 pol 1300 mm
Capacidade 14.1 pé³ 400 l
Peso 595.2 lb 270 kg
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Raio da Ponta 38.9 pol 988 mm
Tipo de Interface S-50 S-50

Veja como 1.300 mm (51 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.