Foto em Estúdio

Caçambas com Capacidade Reforçada - Miniescavadeira 914 mm (36 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
36 pol
914 mm
Capacidade
10.6 pé³
300.2 l
Weight
370.8 lb
168.2 kg

Visão Geral

A geometria otimizada oferece força de escavação e volume de material máximo para aplicações em serviços pesados.

Especificações de Produto para 914 mm (36 pol)

Largura 36 pol 914 mm
Capacidade 10.6 pé³ 300.2 l
Weight 370.8 lb 168.2 kg
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Raio da Ponta 33.5 pol 850.6 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 914 mm (36 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.