320 GC – Tier 4/Estágio V

Escavadeiras Médias 320 GC – Tier 4/Estágio V

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida – ISO 9249
146 HP
109 kW
Peso operacional
48500 lb
22000 kg
Profundidade Máxima de Escavação
22 pé
6720 mm

Visão Geral

Confiáveis. Confortáveis. Produtivo.

A escavadeira Cat® 320 GC equilibra produtividade com recursos tecnológicos fáceis de usar, uma cabine confortável, consumo de combustível reduzido e intervalos de manutenção mais longos, reduzindo os custos de manutenção para oferecer a você uma escavadeira durável e de baixo custo por hora para aplicações de esforço leve a médio.

Vantagens

Baixo Consumo de Combustível

Uma combinação precisa de menor velocidade do motor e uma grande bomba hidráulica oferece o melhor desempenho, ajudando a consumir menos combustível.

Melhor Confiabilidade e Eficiência

Um sistema eletro-hidráulico avançado fornece o equilíbrio ideal de potência e eficiência e ainda garante o controle de que você precisa para cumprir os requisitos de uma escavação precisa.

de Redução dos Custos de Manutenção

Intervalos de manutenção estendidos e sincronizados ajudam você a trabalhar mais por um custo menor em comparação com o modelo anterior.

Baixas Emissões de CO2

A 320 GC emite menos CO2 em comparação com o modelo anterior 320F ECO.

Especificações de Produto para 320 GC – Tier 4/Estágio V

Potência Líquida – ISO 9249 146 HP 109 kW
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN) 148 HP (métrica) 148 HP (métrica)
Modelo do motor Cat C4.4 Cat C4.4
Potência do Motor - ISO 14396:2002 148 HP 110 kW
Potência do Motor – ISO 14396 (DIN) 150 HP (métrica) 150 HP (métrica)
Diâmetro interno 4 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Deslocamento 269 pol³ 4.4 l
Capacidade de Biodiesel Até B20¹ Até B20¹
Emissões Atende aos padrões de emissões do Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio V da UE e Japão 2014 Atende aos padrões de emissões do Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio V da UE e Japão 2014
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2,000 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2,000 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) ¹Todos os motores diesel Cat devem usar ULSD (Ultra-Low Sulfur Diesel, Diesel de Enxofre Ultrabaixo com 15 ppm de enxofre ou menos) ou ULSD misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo de até: combustíveis** com até 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou ·100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) para obter detalhes. *Motores sem dispositivos de tratamento podem usar misturas mais altas, até 100% de biodiesel (para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat). **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. ¹Todos os motores diesel Cat devem usar ULSD (Ultra-Low Sulfur Diesel, Diesel de Enxofre Ultrabaixo com 15 ppm de enxofre ou menos) ou ULSD misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo de até: combustíveis** com até 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou ·100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) para obter detalhes. *Motores sem dispositivos de tratamento podem usar misturas mais altas, até 100% de biodiesel (para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat). **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.
Sistema Principal – Fluxo Máximo 442 l/min (117 gal/min) 442 l/min (117 gal/min)
Pressão Máxima – Equipamento 5075 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Percurso 4974 lb/pol² 34300 kPa
Pressão Máxima – Giro 3625 lb/pol² 25000 kPa
Velocidade de Giro 11.6 r/min 11.6 r/min
Torque de Giro Máximo 54900 lb-pé 74.4 kN·m
Observação (1) Para máquinas com a marca CE, o valor padrão pode ser definido como mais baixo. Para máquinas com a marca CE, o valor padrão pode ser definido como mais baixo.
Peso operacional 48500 lb 22000 kg
Observação Material rodante longo, Lança de alcance, braço R2.9 (9 pés 6 pol), caçamba GD (General Duty, Propósito Geral) de 1 m³ (1,31 yd³), sapatas com garra tripla de 700 mm (28 pol) e contrapeso de 4.200 kg (9.300 lb). Material rodante longo, Lança de alcance, braço R2.9 (9 pés 6 pol), caçamba GD (General Duty, Propósito Geral) de 1 m³ (1,31 yd³), sapatas com garra tripla de 700 mm (28 pol) e contrapeso de 4.200 kg (9.300 lb).
Capacidade do tanque de combustível 86.6 gal (EUA) 345 l
Sistema de arrefecimento 6.6 gal (EUA) 25 l
Óleo do motor 4 gal (EUA) 15 l
Reservatório hidráulico 30.4 gal (EUA) 115 l
Comando de Giro 3.2 gal (EUA) 12 l
Comando Final – Cada 1.1 gal (EUA) 4 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 61.8 gal (EUA) 234 l
Tanque de DEF 10.3 gal (EUA) 39 l
Lança Alcance de 5,7 m (18 pés 8 pol) Alcance de 5,7 m (18 pés 8 pol)
Braço Alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol) Alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol)
Caçamba GD de 1 m³ (1,31 yd³) GD de 1 m³ (1,31 yd³)
Altura de Transporte – Topo da Cabine 9.7 pé 2960 mm
Altura do Corrimão 9.8 pé 2950 mm
Comprimento de Transporte 31.3 pé 9530 mm
Raio de Giro Traseiro 9.3 pé 2830 mm
Folga do Contrapeso 3.4 pé 1050 mm
Vão livre sobre o solo 1.5 pé 470 mm
Comprimento da Esteira 14.7 pé 4450 mm
Comprimento até o Centro dos Roletes 11.11 pé 3650 mm
Bitola da Esteira 7.9 pé 2380 mm
Largura de Transporte 10.4 pé 3170 mm
Profundidade Máxima de Escavação 22 pé 6720 mm
Lança Alcance de 5,7 m (18,8) Alcance de 5,7 m (18,8)
Braço Alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol) Alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol)
Caçamba GD de 1 m³ (1,31 yd³) GD de 1 m³ (1,31 yd³)
Alcance Máximo no Nível do Solo 32.3 pé 9860 mm
Altura Máxima de Corte 31 pé 9450 mm
Altura Máxima de Carregamento 21.3 pé 6490 mm
Altura Mínima de Carregamento 7.1 pé 2170 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 21.6 pé 6550 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 18.7 pé 5690 mm
Força de Escavação da Caçamba – ISO 28935 lbf 129 kN
Força de Escavação do Braço – ISO 22281 lbf 99 kN
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 0,85 kg (1,9 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas (1,340 toneladas). O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 0,85 kg (1,9 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas (1,340 toneladas).
Capacidade de Reciclagem 97% 97%

320 GC – Tier 4/Estágio V Equipamento Padrão

LANÇA E BRAÇOS

  • Lança de alcance de 5,7 m (18 pés 8 pol)

CABINE

  • Assento com suspensão a ar (apenas na Europa e América do Norte)
  • Assento com suspensão mecânica (apenas no Chile, na Colômbia e na Turquia)
  • Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS)
  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Flash Remoto

SISTEMA ELÉTRICO

  • Duas baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado
  • Luzes de trabalho de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) com tempo de retardo programável
  • Luz de LED do chassi, luzes da lança, luzes da cabine

MOTOR

  • Motor com turbo único Cat C4.4
  • Dois modos de potência selecionáveis
  • Controle automático de rotação do motor
  • Desligamento automático do motor em marcha lenta
  • Recurso de arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (125 °F)
  • Recurso de partida a frio a -32 °C (-25 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
  • Ventiladores de arrefecimento elétricos reversíveis

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuitos de regeneração da lança e do braço
  • Válvulas de retenção de abaixamento da lança e do braço
  • Aquecimento automático
  • Percurso automático com duas velocidades
  • Válvula de redução de desvio do braço e da lança
  • Joysticks deslizantes
  • Controle da ferramenta (duas bombas, fluxo unidirecional/bidirecional de alta pressão)

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Câmeras de visão lateral direita e traseira
  • Interruptor de desligamento do motor no nível do solo
  • Chave geral travável
  • Corrimão e alça no lado direito
  • Buzina de sinalização/advertência

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠)
  • Varetas de nível de óleo do motor nos níveis do solo e da plataforma
  • Sistema de gerenciamento de integridade do veículo integrado

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Material rodante longo (Europa, América do Norte, padrão na Turquia; opcional no Chile; não disponível na Colômbia)
  • Material rodante médio (padrão na Colômbia; opcional no Chile; Europa, América do Norte, não disponível na Turquia)
  • Pontos de amarração no chassi da base
  • Contrapeso de 3.700 kg (8.160 lb) (apenas no Chile, na Colômbia e na Turquia)
  • Contrapeso de 4.200 kg (9.300 lb) (apenas na Europa e na América do Norte)

320 GC – Tier 4/Estágio V Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇA E BRAÇOS

  • Braço de alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol)
  • Braço com alcance de 2,5 m (8 pés 2 pol)
  • Braço de Alcance Simples de 2,9 m (9 pés 6 pol)

CABINE

  • Proteção do Operador (OPG)

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity

SISTEMA HIDRÁULICO

  • SmartBoom™ (apenas na Europa)

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Alarme de oscilação
  • Iluminação de inspeção

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Bomba de reabastecimento
  • Manutenção pronta QuickEvac™

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Sapatas com garra tripla de 600 mm (24 pol)
  • Sapata com garra tripla de 700 mm (28 pol)
  • Sapatas com garra tripla de 790 mm (31 pol)
  • Sapatas com garra tripla de 900 mm (35 pol.)

OUTRAS CONFIGURAÇÕES OPCIONAIS

  • Estreito (apenas na Europa)

Veja como 320 GC – Tier 4/Estágio V se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Escavadeira Hidráulica Média 320 GC

Escavadeira Hidráulica Média 320 GC

Escavadeira Hidráulica Média 320 GC

Escavadeira Hidráulica Média 320 GC

Escavadeira Hidráulica Média 320 GC

Escavadeira Hidráulica Média 320 GC

Escavadeira Hidráulica Média 320 GC
Escavadeira Hidráulica Média 320 GC
Escavadeira Hidráulica Média 320 GC
Escavadeira Hidráulica Média 320 GC
Escavadeira Hidráulica Média 320 GC
Escavadeira Hidráulica Média 320 GC

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia