Largura | 20.5 pol 520 mm |
Capacidade | 5.1 pé³ 145 l |
Peso | 220.5 lb 100 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Raio da Ponta | 34.2 pol 868 mm |
Tipo de Interface | Acoplador S-40 Acoplador S-40 |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Usada em serviços públicos, valetamento, escavação em geral e aterramento em todos os tipos de solo diferentes até aplicações reforçadas.
Largura | 20.5 pol 520 mm |
Capacidade | 5.1 pé³ 145 l |
Peso | 220.5 lb 100 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Raio da Ponta | 34.2 pol 868 mm |
Tipo de Interface | Acoplador S-40 Acoplador S-40 |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita