Caçamba Elétrica Reforçada

Serviço Pesado Caçamba Elétrica Reforçada de 1050 mm (42 pol): 552-8259

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
42 pol
1050 mm
Capacidade
1.26 yd³
0.96 m³
Weight
1880 lb
853 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba Elétrica Reforçada de 1050 mm (42 pol): 552-8259

Largura 42 pol 1050 mm
Capacidade 1.26 yd³ 0.96 m³
Weight 1880 lb 853 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 5 5
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba Elétrica Reforçada de 1050 mm (42 pol): 552-8259 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba Elétrica Reforçada

325F CR usando uma Caçamba Reforçada

320F com Caçamba Reforçada

323 escavando com uma Caçamba Reforçada

330 GC usando uma Caçamba Reforçada

336 GC carregando 772G

Caçamba Elétrica Reforçada
325F CR usando uma Caçamba Reforçada
320F com Caçamba Reforçada
323 escavando com uma Caçamba Reforçada
330 GC usando uma Caçamba Reforçada
336 GC carregando 772G