Studiofoto

Materiaaloverslagarmen 3941 mm (155 in)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Totale breedte
26 in
660 mm
Maximale belasting
4618.7 lb
2095 kg
Maximaal horizontaal bereik
155.2 in
3941 mm

Overzicht

Gebruikt bij toepassingen in de industrie, landbouw en bouw, voor het oppakken, transporteren en laden van uiteenlopende materialen en uitrustingen.

Productspecificaties voor 3941 mm (155 in)

Totale breedte 26 in 660 mm
Maximale belasting 4618.7 lb 2095 kg
Maximaal horizontaal bereik 155.2 in 3941 mm
Gewicht 899.5 lb 408 kg
Totale hoogte 32.6 in 827 mm
Uitgeschoven lengte 155 in 3937 mm
Ingeschoven lengte 79 in 2007 mm
Aantal afstellingen 3 3
Lengte tussen afstellingen 38.1 in 967 mm
Type interface IT-koppeling IT-koppeling

Vergelijk 3941 mm (155 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts