Studiofoto

Palletvorken 1220 mm (48")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Hoogte
39.8 in
1010 mm
Breedte
74.8 in
1900 mm
Gewicht
1192.7 lb
541 kg

Overzicht

Palletvorken worden gebruikt voor het verplaatsen van ladingen op pallets op bouwterreinen en het verwerken van zakken mest en zaad bij groenvoorzieningen en kwekerijen.

Productspecificaties voor 1220 mm (48")

Hoogte 39.8 in 1010 mm
Breedte 74.8 in 1900 mm
Gewicht 1192.7 lb 541 kg
Tandlengte 48 in 1220 mm
Tandbreedte 4.9 in 125 mm
Hoogte van tand 24 in 610 mm
Tanddikte 2.4 in 60 mm
Gewicht van tand 208.1 lb 94.4 kg
Bedrijfsgewicht 1192.7 lb 541 kg
Totale lengte 63.7 in 1619 mm
Type interface IT-koppeling IT-koppeling

Vergelijk 1220 mm (48") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts