Studiofoto

Palletvorkenborden 1550 mm (61")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Hoogte
35.3 in
896 mm
Breedte
61 in
1550 mm
Gewicht
699.1 lb
317.1 kg

Overzicht

Voor het verplaatsen van ladingen op pallets op bouwterreinen en het verwerken van zakken mest en zaad bij groenvoorzieningen en kwekerijen.

Productspecificaties voor 1550 mm (61")

Hoogte 35.3 in 896 mm
Breedte 61 in 1550 mm
Gewicht 699.1 lb 317.1 kg
Lengte 14.2 in 361 mm
Tandafstand 180-1320 mm (7-52 in) middellijn naar middellijn 180-1320 mm (7-52 in) middellijn naar middellijn
Type interface IT-koppeling IT-koppeling

Vergelijk 1550 mm (61") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts