Modelfoto

Bouwmateriaalvorken 2134 mm (84")

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Hoogte
44.5 in
1130 mm
Breedte
111.5 in
2833 mm
Tandbreedte
7 in
178 mm

Overzicht

Bouwmateriaalvorken van Cat voor middelgrote wielladers

Productspecificaties voor 2134 mm (84")

Hoogte 44.5 in 1130 mm
Breedte 111.5 in 2833 mm
Tandbreedte 7 in 178 mm
Tanddikte 3.5 in 89 mm
Gecombineerd gewicht 3300 lb 1497 kg
Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling

Vergelijk 2134 mm (84") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Modelfoto

Modelfoto