Model

Boomvorken 2802 mm (110")

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte van vork
110 in
2802 mm
Breedte over tanden
108 in
2752 mm
Breedte tussen tanden
89 in
2256 mm

Productspecificaties voor 2802 mm (110")

Breedte van vork 110 in 2802 mm
Breedte over tanden 108 in 2752 mm
Breedte tussen tanden 89 in 2256 mm
Tandlengte 72 in 1826 mm
Tandbreedte 9.8 in 248 mm
Hoogte van binnenkant 61 in 1540 mm
opening van klembak 116 in 2936 mm
Eindzone 25.8 ft² 2.4 m²
Gewicht 7020 lb 3184 kg

Vergelijk 2802 mm (110") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Model

Foto's

Foto's

Foto's

Model
Foto's
Foto's
Foto's