Studiofoto

Vorken voor houtzagerijen 2185 mm (86 in), Fusion™-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
87.1 in
2212 mm
Tandruimte - Maximum breedte
86 in
2185 mm
Tandafstanden - binnenbreedte
77 in
1955 mm

Overzicht

Stapel, transporteer en sorteer stapels timmerhout.

Productspecificaties voor 2185 mm (86 in), Fusion™-koppeling

Breedte 87.1 in 2212 mm
Tandruimte - Maximum breedte 86 in 2185 mm
Tandafstanden - binnenbreedte 77 in 1955 mm
Tandlengte 49.6 in 1260 mm
Tandbreedte 4.5 in 115 mm
Maximum klemopening 82.2 in 2089 mm
Minimum klemopening 5.9 in 149 mm
Gewicht 3778.7 lb 1714 kg
Type uiteinde Looprups-uiteinde Looprups-uiteinde
Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling
Eindzone 13 ft² 1.21 m²

Vergelijk 2185 mm (86 in), Fusion™-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts