In een studio gemaakt

Palletvorkenborden 1566 mm (62")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Hoogte
37.5 in
953 mm
Breedte
61.7 in
1566 mm
Gewicht
714.3 lb
324 kg

Overzicht

Voor het verplaatsen van ladingen op pallets op bouwterreinen en het verwerken van zakken mest en zaad bij groenvoorzieningen en kwekerijen.

Productspecificaties voor 1566 mm (62")

Hoogte 37.5 in 953 mm
Breedte 61.7 in 1566 mm
Gewicht 714.3 lb 324 kg
Lengte 18.3 in 466 mm
Type interface ISO-koppeling ISO-koppeling

Vergelijk 1566 mm (62") met vaak vergeleken producten.