Model

Boomvorken 2419 mm (96")

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte van vork
96 in
2419 mm
Breedte over tanden
96 in
2419 mm
Breedte tussen tanden
76 in
1936 mm

Productspecificaties voor 2419 mm (96")

Breedte van vork 96 in 2419 mm
Breedte over tanden 96 in 2419 mm
Breedte tussen tanden 76 in 1936 mm
Tandlengte 65 in 1618 mm
Tandbreedte 9.5 in 241 mm
Hoogte van binnenkant 58 in 1467 mm
opening van klembak 101 in 2554 mm
Eindzone 22.6 ft² 2.1 m²
Gewicht 5160 lb 2340 kg

Vergelijk 2419 mm (96") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Model

Foto's

Foto's

Foto's

Model
Foto's
Foto's
Foto's