Model

Palletvorken 1500 mm (59") VCE

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Tanddikte
2 in
60 mm
Tandbreedte
8 in
200 mm
Hoogte
39 in
989 mm

Overzicht

VCE-palletvork van 1500 mm (59")

Productspecificaties voor 1500 mm (59") VCE

Tanddikte 2 in 60 mm
Tandbreedte 8 in 200 mm
Hoogte 39 in 989 mm
Breedte 98 in 2500 mm
Buitenbreedte van tand - maximale spreiding 77 in 1950 mm
Bedrijfsgewicht 2200 lb 1000 kg

Vergelijk 1500 mm (59") VCE met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Model

Alternatieve weergave

Model
Alternatieve weergave