Studiofoto

Semivorken voor houtzagerijen 1524 mm (60") Fusion-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
84 in
2134 mm
Tandruimte - Maximum breedte
82.1 in
2086 mm
Tandruimte - Minimum breedte
60.9 in
1547 mm

Overzicht

Stapel, transporteer en sorteer stapels timmerhout.

Productspecificaties voor 1524 mm (60") Fusion-koppeling

Breedte 84 in 2134 mm
Tandruimte - Maximum breedte 82.1 in 2086 mm
Tandruimte - Minimum breedte 60.9 in 1547 mm
Tandlengte 60 in 1524 mm
Tandbreedte 6 in 152 mm
Maximum klemopening 98.8 in 2510 mm
Minimum klemopening 6 in 152 mm
Gewicht 4627.5 lb 2099 kg
Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling

Vergelijk 1524 mm (60") Fusion-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Semi Millyard-vorken laden losse boomstammen.

Semi Millyard-vorken vervoeren gezaagd timmerhout.

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Semi Millyard-vorken laden losse boomstammen.
Semi Millyard-vorken vervoeren gezaagd timmerhout.