Hoogte | 33 in 837 mm |
Breedte | 61 in 1550 mm |
Gewicht | 535.7 lb 243 kg |
Lengte | 16.9 in 428 mm |
Type interface | Brede ISO-koppeling Brede ISO-koppeling |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Voor het verplaatsen van ladingen op pallets op bouwterreinen en het verwerken van zakken mest en zaad bij groenvoorzieningen en kwekerijen.
Hoogte | 33 in 837 mm |
Breedte | 61 in 1550 mm |
Gewicht | 535.7 lb 243 kg |
Lengte | 16.9 in 428 mm |
Type interface | Brede ISO-koppeling Brede ISO-koppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts