Breedte van vork | 90 in 2298 mm |
Breedte over tanden | 90 in 2298 mm |
Breedte tussen tanden | 73 in 1857 mm |
Tandlengte | 64 in 1609 mm |
Tandbreedte | 8.7 in 221 mm |
Hoogte van binnenkant | 55 in 1386 mm |
opening van klembak | 100 in 2542 mm |
Eindzone | 20.5 ft² 1.9 m² |
Gewicht | 5451 lb 2472 kg |