Model

Palletvorken 1750 mm (69") VCE

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Tanddikte
3 in
70 mm
Tandbreedte
8 in
200 mm
Hoogte
48 in
1209 mm

Overzicht

VCE-palletvork van 1750 mm (69")

Productspecificaties voor 1750 mm (69") VCE

Tanddikte 3 in 70 mm
Tandbreedte 8 in 200 mm
Hoogte 48 in 1209 mm
Breedte 79 in 2000 mm
Buitenbreedte van tand - maximale spreiding 77 in 1550 mm
Bedrijfsgewicht 2493 lb 1133 kg

Vergelijk 1750 mm (69") VCE met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Model

Alternatieve weergave

Model
Alternatieve weergave