Model

Boomvorken 2479 mm (98")

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte van vork
98 in
2489 mm
Breedte over tanden
95 in
2412 mm
Breedte tussen tanden
95 in
2412 mm

Productspecificaties voor 2479 mm (98")

Breedte van vork 98 in 2489 mm
Breedte over tanden 95 in 2412 mm
Breedte tussen tanden 95 in 2412 mm
Tandlengte 98 in 2479 mm
Tandbreedte 14.1 in 358 mm
Hoogte van binnenkant 78 in 1972 mm
opening van klembak 149 in 3794 mm
Eindzone 76.4 ft² 7.1 m²
Gewicht 17458 lb 7919 kg

Vergelijk 2479 mm (98") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Model

Foto's

Foto's

Foto's

Model
Foto's
Foto's
Foto's